Reflector tape
E21015
REFLECTION TAPE TS-02/1M
Reflector tape
E21015
REFLECTION TAPE TS-02/1M
- Voor de betrouwbare werking van reflectorfotocellen
- Eenvoudige montage door verlijming
- Geschikt voor rood licht en infraroodlicht
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor rood en infrarood reflectorfotocellen |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...65 | |||
---|---|---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 23 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 50 x 1000 x 0,4 |
Reflectoroppervlakte [mm] | 50 x 1000 |
Materialen | kunststof; acryl |
Lengte [mm] | 1000 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aanvullende informatie
typische reflectiewaarde bij een kijkhoek van 0,2 ° | [cd/lx * m²] |
openingshoek van het uittredende licht 5 ° / 40 ° | 1000 / ≅ 300 |