Verbindingsstuk voor klemcilinder
E21076
CLAMP LINKING RING D. 20MM
Verbindingsstuk voor klemcilinder
E21076
CLAMP LINKING RING D. 20MM
- Voor de betrouwbare aansluiting van klemcilinders
- Eenvoudige, snelle en voordelige bevestiging
- Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Voor de montage op een vlak oppervlak, rondprofiel of aluminiumprofiel
Toepassingsgebied
Montage | voor het verbinden van 2 klemcillinders met Ø 20 mm |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 16,1 |
---|---|
Binnendiameter [mm] | 20 |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|