Montageset voor optische sensoren
E21095
SYSTEM COMPONENT OJ ROD
Montageset voor optische sensoren
E21095
SYSTEM COMPONENT OJ ROD
- Complete montageset voor de klemcilindermontage
- Eenvoudige, snelle en voordelige bevestiging
- Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Voor de montage aan een rondprofiel
- Elke gewenste sensorpositie is realiseerbaar dankzij vrije beweegbaarheid in alle richtingen
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor zij lens |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 59,5 |
---|---|
Wijze van montage | Rondprofiel; (Ø 10 mm) |
Materialen | Klemcilinder: zinkdrukgiet; houder: 1.4571 (roestvast staal / 316Ti) |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|