Fibers als tasteruitvoering
E21105
FT-11-EPA-M6/F613X0,06/2M
Fibers als tasteruitvoering
E21105
FT-11-EPA-M6/F613X0,06/2M
- Voor inbouw op moeilijk bereikbare plaatsen
- Gebruik als lichttaster
- Groot tastbereik
- Lengte kan zelf worden geconfectioneerd
- Zeer flexibele uitvoering voor extreem kleine buigradii
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Taster fotocel |
---|---|
Applicatie | Kleine buigradius |
Bereik
Tastbereik met fiberoptiekversterker type | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 70 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 104 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 620 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 180 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...60 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 49,5 |
---|---|
Uitvoering sensorkop | recht |
Schroefdraad sensorkop | M6 |
Lengte sensorkop [mm] | 35 |
Totale lengte [mm] | 2000 |
Minimale buigradius [mm] | 3 |
Fiberstructuur |
|
Kerndoorsnede [mm] | 1,2 |
Fiberdiameter [mm] | 2x 613 x 0,06 |
Buitendiameter [mm] | 2,2 |
Fiber-materiaal | PMMA |
Materiaal sensorkop | aluminium |
Materiaal fiber mantel | PE |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
||
---|---|---|---|
Toebehoren (optioneel) |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|