Klemcilinder
E21110
SYSTEM COMPONENT CLAMP BOLT
Klemcilinder
E21110
SYSTEM COMPONENT CLAMP BOLT
- Eenvoudige, snelle en voordelige bevestiging
- Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Voor de montage aan een rondprofiel
- Elke gewenste sensorpositie is realiseerbaar dankzij vrije beweegbaarheid in alle richtingen
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 88,5 |
---|---|
Wijze van montage | Rondprofiel; (Ø 12 mm) |
Afmetingen [mm] | 27 x 27 x 37 |
Materialen | Klemcilinder: 1.4408 (roestvast staal) |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|