Ethernet-verbindingskabel
E21139
VSTGN040ZDS0005L04STGN040ZDS
Ethernet-verbindingskabel
E21139
VSTGN040ZDS0005L04STGN040ZDS
- Voor aansluiting aan de parametriseerinterface van de sensor
- Voor de betrouwbare signaaloverdracht
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten; Afgeschermde kabel |
---|---|
Uitvoering | Ethernetkabel, D-gecodeerd |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 48 AC / 60 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 369,2 |
---|---|
Materiaal gegoten onderdeel | TPU |
Materiaal overwerpmoer | zinkdrukgiet, vernikkeld |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: D; Behuizing: TPU, zwart; Vergrendeling: zinkdrukgiet, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,4 Nm; Afgeschermde kabel: afscherming verbonden |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 5 m, PVC, groen, Ø 6,5 mm, Afgeschermd; PROFINET; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: D; Behuizing: TPU, zwart; Vergrendeling: zinkdrukgiet, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,4 Nm; Afgeschermde kabel: afscherming verbonden |