Fibers als tasteruitvoering
E21154
FT-00-M-W-M6/3M
Fibers als tasteruitvoering
E21154
FT-00-M-W-M6/3M
- Voor inbouw op moeilijk bereikbare plaatsen
- Gebruik als lichttaster
- Groot tastbereik
- Resistent tegen een groot aantal agressieve chemicaliën
- Kleine buigradius
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Taster fotocel |
---|---|
Applicatie | Hoge temperatuurbestendigheid; Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving; Resistent tegen een groot aantal agressieve chemicaliën |
Bereik
Tastbereik met fiberoptiekversterker type | OCF; OKF |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 270 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 22 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...150 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 174,5 |
---|---|
Uitvoering sensorkop | recht |
Schroefdraad sensorkop | M6 |
Lengte sensorkop [mm] | 35 |
Totale lengte [mm] | 3000 |
Minimale buigradius [mm] | 45 |
Fiberstructuur | |
Kerndoorsnede [mm] | 1,6 |
Fiberdiameter [mm] | 0,05 |
Buitendiameter [mm] | 5,4 |
Fiber-materiaal | glas |
Materiaal sensorkop | 1.4571 (roestvast staal / 316Ti) |
Materiaal fiber mantel | Metaalsiliconen |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|