Strooiveldschijf voor vision sensoren
E21165
PLASTIC DIFFUSER WINDOW DUALIS
Strooiveldschijf voor vision sensoren
E21165
PLASTIC DIFFUSER WINDOW DUALIS
- Effectieve bescherming van de lens tegen vervuiling en beschadiging
- Betrouwbare bescherming van de sensor tegen slagen en schokken
- Eenvoudige, snelle en voordelige bevestiging
- Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Voor objectherkenningssensoren en 1D/2D-codelezers van de bouwvormen O2D, O2I
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 39,35 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 57 x 42 x 4,9 |
Materialen | behuizing: zinkdrukgiet zwart; Lens: PMMA |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|