• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Toebehoren
  3. Beschermbeugels
  4. Voorzetlenzen
  5. E21166

Voorzetlens kunststof voor de levensmiddelenindustrie

E21166

PLASTIC FOOD WINDOW DUALIS

Voorzetlens kunststof voor de levensmiddelenindustrie

E21166

PLASTIC FOOD WINDOW DUALIS

  • Effectieve bescherming van de lens tegen vervuiling en beschadiging
  • Waarborging van proceszekerheid in de levensmiddelenindustrie
  • Betrouwbare bescherming van de sensor tegen slagen en schokken
  • Eenvoudige, snelle en voordelige bevestiging
  • Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 42,7
Afmetingen [mm] 57 x 42 x 4,9
Materialen behuizing: zinkdrukgiet zwart; Lens: PMMA
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk