Bescherm- en afdekplaat
E21171
MASKING FRAME FOR O1D GLAS
Bescherm- en afdekplaat
E21171
MASKING FRAME FOR O1D GLAS
- Voor optische afstandssensoren van de bouwvorm O1D
- Effectieve bescherming van de lens tegen vervuiling en beschadiging
- Betrouwbare bescherming van de sensor tegen slagen en schokken
- Eenvoudige, snelle en voordelige bevestiging
- Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 39,5 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 42 x 4,6 x 42 |
Materialen | voorzijde: zinkdrukgiet lak zwart; lens: glas kleurloos transparant; Afdichting: FPM 75 ±5 Shore A; schroeven: roestvast staal |
Aandraaimoment [Nm] | 0,6; (bevestigingsschroeven) |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |