Montage- en fijnafstellingsbeugel
E21239
FIXTURE FOR FINE ADJUSTMENT
Montage- en fijnafstellingsbeugel
E21239
FIXTURE FOR FINE ADJUSTMENT
- Voor het comfortabel instellen van opto-elektronische sensoren
- Eenvoudige, snelle en voordelige bevestiging
- Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Voor de vrijstaande montage op een willekeurig oppervlak
- Elke gewenste sensorpositie is realiseerbaar dankzij vrije beweegbaarheid in alle richtingen
Toepassingsgebied
Montage | montagesteun vrijstaand; (met fijnafstelling) |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 38,5 |
---|---|
Wijze van montage | vrijstaand |
Afmetingen [mm] | 57,3 x 12 x 28 |
Materialen | houder: roestvast staal; veer: verenstaal; schroeven: roestvast staal |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|