Koelhuis en beschermende unit voor afstandssensoren
E21248
COOLING BOX O1D
Koelhuis en beschermende unit voor afstandssensoren
E21248
COOLING BOX O1D
- Gebruik bij omgevingstemperaturen tot 180 °C
- Robuuste metalen behuizing met geïntegreerd koelcircuit
- Water- of luchtkoeling mogelijk
- Betrouwbare bescherming tegen zeer ruwe omgevingscondities
- Voor optische afstandssensoren van de bouwvorm O1D
Toepassingsgebied
Uitvoering | actief gekoelde behuizing voor bouwvormen O1D |
---|---|
Drukbestendigheid [bar] | 10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...180 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 1270,5 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 112 x 70 x 108 |
Materialen | behuizing: aluminium kleurloos geanodiseerd; kap: aluminium zwart geanodiseerd; voorzijde: aluminium zwart geanodiseerd; lens: glas; Wartel: messing vernikkeld; schroefdraadhuls: messing vernikkeld; Afdichting: FKM |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Diagrammen en curves
|