Reflector voor reflectorfotocellen
E21268
REFLECTOR TS-56X38 SC
Reflector voor reflectorfotocellen
E21268
REFLECTOR TS-56X38 SC
- Voor de betrouwbare werking van reflectorfotocellen
- Eenvoudige montage met slechts twee schroeven
- Geschikt voor rood licht en infraroodlicht
- Voor het gebruik in hygiënische en natte omgevingen in de levensmiddelenindustrie
- Voor het gebruik in omgeving met hoge temperaturen
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor hygiënische en natte gebieden in de levensmiddelenindustrie, rechthoekig, voor rood en infrarood reflectorfotocellen |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...140 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 14,6 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 40 x 60 x 7,5 |
Reflectoroppervlakte [mm] | 56 x 38 |
Materialen | Solidchem |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|