Fibers als tasteruitvoering
E21310
FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m
Fibers als tasteruitvoering
E21310
FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m
- Bijzonder platte rechthoekige bouwvorm
- Voor inbouw op moeilijk bereikbare plaatsen
- Lengte kan zelf worden geconfectioneerd
- Gebruik als lichttaster
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Taster fotocel |
---|---|
Applicatie | Voor het gebruik in industriële applicaties |
Bereik
Bereik met fiberoptiekversterker type | OBF; OO50; OCF |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 70 |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 150 |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 540 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...70 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 44,9 |
---|---|
Uitvoering sensorkop | recht |
Hoogte sensorkop [mm] | 3 |
Breedte sensorkop [mm] | 11 |
Lengte sensorkop [mm] | 15 |
Afmeting van de detectiekop [mm] | 3 x 11 x 15 |
Totale lengte [mm] | 2000 |
Minimale buigradius [mm] | 2 |
Fiberstructuur |
|
Kerndoorsnede [mm] | 1 |
Fiber-materiaal | PMMA |
Materiaal sensorkop | 1.4305 (roestvast staal / 303) |
Materiaal fiber mantel | PE |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
|
---|---|---|
Toebehoren (optioneel) |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|