Fibers als tasteruitvoering
E21320
FT-11-EPV-O3/F2x0,5/2m
Fibers als tasteruitvoering
E21320
FT-11-EPV-O3/F2x0,5/2m
- Gebruik als lichttaster
- Lengte kan zelf worden geconfectioneerd
- Kleine buigradius
- Makkelijke montage en veilige fixatie
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Taster fotocel |
---|---|
Applicatie | Voor het gebruik in industriële applicaties |
Bereik
Bereik met fiberoptiekversterker type | OBF; OO50; OCF |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 10 |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 30 |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 130 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...70 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 31,1 |
---|---|
Uitvoering sensorkop | haaks |
Schroefdraad sensorkop | M3 |
Totale lengte [mm] | 2000 |
Minimale buigradius [mm] | 1 |
Fiberstructuur | |
Kerndoorsnede [mm] | 0,5 |
Fiber-materiaal | PMMA |
Materiaal sensorkop | 1.4305 (roestvast staal / 303) |
Materiaal fiber mantel | PE |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
||
---|---|---|---|
Toebehoren (optioneel) |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|