Fibers als tasteruitvoering
E21324
FT-11-EPA-M3/F0,5x1/2m
Fibers als tasteruitvoering
E21324
FT-11-EPA-M3/F0,5x1/2m
- Voor inbouw op moeilijk bereikbare plaatsen
- Gebruik als lichttaster
- Lengte kan zelf worden geconfectioneerd
- Levensduur van meer dan 1 miljoen buigcycli
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Taster fotocel |
---|---|
Applicatie | Buigvast ontwerp voor toepassing in de robotica; Voor het gebruik in industriële applicaties |
Bereik
Bereik met fiberoptiekversterker type | OBF; OO50; OCF |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 10 |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 30 |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 190 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...70 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 30,3 |
---|---|
Uitvoering sensorkop | recht |
Schroefdraad sensorkop | M3 |
Totale lengte [mm] | 2000 |
Minimale buigradius [mm] | 5 |
Fiberstructuur |
|
Kerndoorsnede [mm] | 4 x 0,25 |
Fiber-materiaal | PMMA |
Materiaal sensorkop | 1.4305 (roestvast staal / 303) |
Materiaal fiber mantel | PE |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
||
---|---|---|---|
Toebehoren (optioneel) |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|