Montageset voor optische afstandssensoren
E2D118
MOUNTING SET OPD 12MM
Montageset voor optische afstandssensoren
E2D118
MOUNTING SET OPD 12MM
- Complete montageset voor de klemcilindermontage
- Eenvoudige, snelle en voordelige bevestiging
- Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Voor de montage aan een rondprofiel
- Elke gewenste sensorpositie is realiseerbaar dankzij vrije beweegbaarheid in alle richtingen
Toepassingsgebied
Uitvoering | klemcilinderbevestiging |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 121 |
---|---|
Wijze van montage | Rondprofiel; (Ø 12 mm) |
Materialen | houder: 1.4305 (roestvast staal / 303); Klemcilinder: 1.4408 (roestvast staal); schroeven: roestvast staal; Moer: roestvast staal |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Diagrammen en curves
|
|
---|