Strooiveldschijf voor belichtingseenheid
E2D202
DIFFUSER WINDOW RINGLIGHT
Strooiveldschijf voor belichtingseenheid
E2D202
DIFFUSER WINDOW RINGLIGHT
- Voor de aanbouw aan een verlichtingseenheid voor ringbelichting
- Eenvoudige en snelle montage en bevestiging
- Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Ter verhoging van de gevoeligheid van objectherkenningssensoren
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...75 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 200,5 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 122 x 8 x 122 |
Materialen | behuizing: aluminium zwart geanodiseerd; Lens: glas |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|