Verbindingskabel voor camera's met videouitgang
E2M202
CONNECTION CABLE M16 3M
Verbindingskabel voor camera's met videouitgang
E2M202
CONNECTION CABLE M16 3M
- Betrouwbare aansluiting van mobiele camera's met video-uitgang
- Vergulde contacten voor een betrouwbare signaaloverdracht
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Groot temperatuurbereik
- Goede elektromagnetische verdraagzaamheid dankzij afgeschermde kabel
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Vergulde contacten |
---|---|
Uitvoering | camera met videouitgang O2M20x |
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 60 DC |
---|---|
Beschermklasse | II |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -45...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 191,9 |
---|---|
Materialen | behuizing: PVC; Afdichting: EPDM |
Materiaal overwerpmoer | PVC |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 3 m, PVC, zwart, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26 |
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M16, recht; codering: A; Vergrendeling: PVC; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm |