- Producten
- Systemen voor mobiele applicaties
- Camera's voor mobiele applicaties
- Monitoren voor analoge camera's
- E2M231
monitor met een analoge videoingang
E2M231
MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT
monitor met een analoge videoingang
E2M231
MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT
Toepassingsgebied
Applicatie | Monitor voor max. 1 camera van het type O2M2xx / O3M2xx |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 12...32 DC; (± 10%) |
---|---|
Overspanningsbeveiliging | ja |
Voedingsspanning voor camera [mA] | 2000; (± 10%) |
Ingangen
Video-ingang | 1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...125 |
Luchtvochtigheid bij opslag [%] | < 75; (relatieve vochtigheid) |
Houdbaarheid [MON] | 24 |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid |
|
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 1202,5 |
---|---|
Materialen | behuizing: ABS zwart; houder: aluminium zwart |
Aanwijzen / bedienelementen
Display type | Kleurendisplay |
---|---|
Display grootte | 7" |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|||
---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Kabel: 2 m |
---|---|
Aansluiting | Connector: 1 x M16; codering: A |