Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
12 DC; (±1,5V) |
Overspanningsbeveiliging |
ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-40...85 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-40...125 |
Luchtvochtigheid bij opslag [%] |
< 75; (relatieve vochtigheid) |
Houdbaarheid [MON] |
24 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
149 |
Materialen |
behuizing: ABS zwart |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - bus
C1...3 |
Connector: M16; codering: A |
Elektrische aansluiting - stekker
MON |
Connector: M16; codering: A |