Ansluitkabel voor multi-view box E2M250
E2M251
CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M
Ansluitkabel voor multi-view box E2M250
E2M251
CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M
- Ansluitkabel voor multi-view box E2M250
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Groot temperatuurbereik
- 8-polige aansluiting
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Halogeen vrij; Toepasbaar in kabelrupsen |
---|---|
Uitvoering | Voor aansluiting van de MultiViewBox E2M250 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 60 DC |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -45...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 322,8 | ||
---|---|---|---|
Materialen | behuizing: zinkdrukgiet; Afdichting: PBT | ||
Materiaal overwerpmoer | zinkdrukgiet | ||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 3,85 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 6 mm; 7 x 0,34 mm² |
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M16, recht; codering: A; Vergrendeling: zinkdrukgiet |