Zelfbedraadbare connector female
E2M252
WIRABLE SOCKET M16 8P
Zelfbedraadbare connector female
E2M252
WIRABLE SOCKET M16 8P
- Konfektionierbare Buchse zum Anschluss der Multiviewbox E2M250
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Groot temperatuurbereik
- 8-polige aansluiting
- Veilige kabelaansluiting met behulp van schroefklemmen
Toepassingsgebied
Uitvoering | Voor aansluiting van de MultiViewBox E2M250 |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 60 DC |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -45...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 36,9 |
---|---|
Materialen | behuizing: zinkdrukgiet; Afdichting: PBT |
Materiaal overwerpmoer | zinkdrukgiet |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen: |
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M16, recht; Vergrendeling: zinkdrukgiet |