- Producten
- Aansluittechniek
- Aansluitkabel van apparaat naar besturingssysteem
- Aansluitkabel van apparaat naar besturingssysteem
- E2M275
aansluitkabel met AMP-connectorverbinding, voor 2 analoge camera's
E2M275
ecomatDisplay/Cable/40p/O2M2/2X M16
aansluitkabel met AMP-connectorverbinding, voor 2 analoge camera's
E2M275
ecomatDisplay/Cable/40p/O2M2/2X M16
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 18 DC |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67; (M16-connector) |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 1225,3 |
---|---|
Materiaal gegoten onderdeel | PA 6.6-GF30 / PBT-GF15 |
Materiaal overwerpmoer | PBT-GF30 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - AMP connector
Connector: 1 x AMP-Junior Timer; Behuizing: PA 6.6-GF30 / PBT-GF15, zwart; Vergrendeling: PBT-GF30 |
Elektrische aansluiting
Kabel: 2,5 m, PUR; FLRY-B; 4 x 0,125 mm², PVC + 4 x 0,34 mm², PVC + 24 x 0,5 mm², PVC + 5 x 1,0 mm², PVC + (afscherming voorzien van ring-kabelschoenafscherming (M5) ) |
Elektrische aansluiting - bus video 0 ... video 1
Connector: 2 x M16, recht; codering: A |