• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Toebehoren
  3. Adapters, procesaansluiting
  4. Inbouwadapters
  5. E30050

Inschroefadapter voor processensoren

E30050

ADAPT KPL/P./4/X/G1/4A / /

Inschroefadapter voor processensoren

E30050

ADAPT KPL/P./4/X/G1/4A / /

  • Voor de inbouw van druksensoren in opslagtanks of pijpleidingen
  • Eenvoudige, snelle en veilige montage
  • Gebruik in industriële en mobiele hydraulica
  • Hoge drukvastheid
  • Stabiele bevestiging door inschroeven
Toepassingsgebied
Drukbestendigheid [bar] 200
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 102,7
Materialen 1.4305 (roestvast staal / 303); Afdichting: FKM
Aansluiting sensorzijde G 1/4
Procesaansluiting schroefdraad G 1/2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk