Flensadapter voor processensoren
E30063
FLANGE ADAPTER G1/4
Flensadapter voor processensoren
E30063
FLANGE ADAPTER G1/4
- Eenvoudige en snelle montage
- Zeer hoge drukvastheid
- Robuuste RVS-uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Hoge dichtheid door O-ring
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor druksensoren PP7 / PK |
---|---|
Drukbestendigheid [bar] | 600 |
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 243,2 |
---|---|
Materialen | 1.4305 (roestvast staal / 303); O-ring: NBR |
Aansluiting sensorzijde | G 1/4 buitendraad |
Procesaansluiting | flens |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|