Ethernet-verbindingskabel
E30112
CROSS CABLE 5M
Ethernet-verbindingskabel
E30112
CROSS CABLE 5M
- Betrouwbare signaaloverdracht voor apparaten met ethernetinterface
- Voor het eenvoudig en snel parametreren bij ingebruikstelling
Toepassingsgebied
Uitvoering | Ethernetkabel |
---|---|
Applicatie | Gekruiste patchkabel; Patchkabel |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 20 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 144,8 |
---|---|
Materialen | PUR |
Materiaal gegoten onderdeel | PUR |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 5 m, PVC, grijs, Ø 6 mm |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 2 x RJ45, recht; Behuizing: PUR |
---|