Toepassingsgebied
Drukbestendigheid [bar] | 100 |
---|
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 187 |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); Afdichting: FKM |
Aansluiting sensorzijde | G 1 |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/2 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|