Blinddop voor inlasadapter
E30128
ADAPTER PLUG ASEPTOFLEX VARIO
Blinddop voor inlasadapter
E30128
ADAPTER PLUG ASEPTOFLEX VARIO
- Betrouwbare afsluiting van niet-benodigde procesaansluitingen
- Effectieve bescherming tegen verschuiving en beschadiging van het schroefdraad tijdens het lasproces
- Speciaal geschikt voor gebruik in hygiënische toepassingen
- Robuuste RVS-uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Toepassingsgebied
Drukbestendigheid [bar] | 100 |
---|
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 203 |
---|---|
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4435 (roestvast staal / 316L) oppervlaktekwaliteit : Ra<0,4 / Rz 4; afdichtring: FKM |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1 buitendraad Aseptoflex Vario |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
||
---|---|---|---|
Toebehoren (optioneel) |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|