- Producten
- Toebehoren
- Toebehoren voor montage en bevestigingtechniek
- Toebehoren voor montage van trillingssensoren
- E30132
Inschroefadapter voor vibratiesensoren
E30132
PEEK-ADAPTER
Inschroefadapter voor vibratiesensoren
E30132
PEEK-ADAPTER
- Betrouwbare montage op het machineoppervlak
- Voor het gebruik bij niet normconforme aarding
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor vibratiesensoren VSA001, VSA101, VSA201 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -30...260 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 8,2 |
---|---|
Afmetingen [mm] | M8 |
Schroefdraadtype | M8 |
Materialen | PEEK |
Procesaansluiting | schroefdraad |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |