Inschroefadapter voor processensoren
E30135
ADAPT G1/4 I - G1/2 A
Inschroefadapter voor processensoren
E30135
ADAPT G1/4 I - G1/2 A
- Voor de inbouw van druksensoren in opslagtanks of pijpleidingen
- Eenvoudige, snelle en veilige montage
- Gebruik in industriële en mobiele hydraulica
- Hoge drukvastheid
- Stabiele bevestiging door inschroeven
Toepassingsgebied
Drukbestendigheid [bar] | 400 |
---|
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 61,8 |
---|---|
Materialen | 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); Afdichting: FKM |
Aansluiting sensorzijde | G 1/4 buitendraad |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/2 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|