USB-verbindingskabel
E30136
USB M8 CABLE
USB-verbindingskabel
E30136
USB M8 CABLE
- Aansluiting van trillingssensoren met RS485-interface aan de USB-poort van een pc
- Voor het eenvoudig en snel parametreren bij ingebruikstelling
- Voor de betrouwbare signaaloverdracht
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 172,4 |
---|---|
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 5 m, PVC, Ø 5 mm |
Elektrische aansluiting - stekker M8
Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld |
Elektrische aansluiting - stekker USB
Aansluiting | Connector: 1 x USB, recht |
---|