Inschroefadapter voor processensoren
E30137
ADAPT UNF M5 10 PIECES
Inschroefadapter voor processensoren
E30137
ADAPT UNF M5 10 PIECES
- Voor de inbouw van druksensoren in opslagtanks of pijpleidingen
- Eenvoudige, snelle en veilige montage
- Gebruik in industriële en mobiele hydraulica
- Hoge drukvastheid
- Stabiele bevestiging door inschroeven
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 108,5 |
---|---|
Materialen | 1.4305 (roestvast staal / 303) |
Procesaansluiting | schroefdraad |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 10 stuk |
---|