Varkensstaart
E30141
SIPHON TUBE G1/2
Varkensstaart
E30141
SIPHON TUBE G1/2
- Betrouwbare bescherming tegen drukslagen
- Effectieve bescherming tegen te sterke verwarming
Toepassingsgebied
Applicatie | voor industriële applicaties |
---|---|
Media | vloeibare en gasvormige media |
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 758,2 |
---|---|
Materialen | 1.0345 (staal) |
Aansluiting sensorzijde | G 1/2 |
Procesaansluiting | G 1/2 |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Diagrammen en curves
Bedrijfsdruk
|
|
---|
Aanvullende informatie
medium: water, omgevingstemperatuur: 25 °C
mediumtemperatuur voor de sifon °C | mediumtemperatuur achter de sifon |
85 | 35 |
150 | 50 |