Inlasbare dompelbuis voor temperatuursensoren
E30403
WELDING THERMOWELL G1/2 V4A
Inlasbare dompelbuis voor temperatuursensoren
E30403
WELDING THERMOWELL G1/2 V4A
- Effectieve langdurige bescherming van de temperatuursensor
- Bescherming tegen agressieve media en hoge procesdrukken
- Eenvoudig vervangen van een temperatuursensor tijdens het proces mogelijk
- Voor het gebruik in hygiënische applicaties
- Toegelaten voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor temperatuursensoren TA343x, TAA431, TAD191 |
---|---|
Drukbestendigheid [bar] | 160 |
Meet- / instelbereik
Staaflengte L [mm] | 126,5 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 180,8 |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Aansluiting sensorzijde | G 1/2 afdichtconus Ø 8,2 mm |
Procesaansluiting | Ø 35 mm |
Oppervlaktekwaliteit Ra/Rz materiaal in contact met medium | < 0,6 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|