Inlasadapter voor processensoren
E30407
WELDING ADAPT D6 HYGIENIC
Inlasadapter voor processensoren
E30407
WELDING ADAPT D6 HYGIENIC
- Inlasadapter voor processensoren
- Voor het gebruik in industriële en hygiënische applicaties
- Robuuste RVS-uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Hoge drukvastheid
- Eenvoudige instelling van de gewenste insteekdiepte van de sensor
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor temperatuursensoren Ø 6 mm |
---|---|
Montage | Klemaansluiting |
Drukbestendigheid [bar] | 10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...150 |
---|
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 56,1 |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); klemring: PEEK |
Aandraaimoment [Nm] | < 10 |
Aansluiting sensorzijde | Ø 6 mm |
Procesaansluiting | Inlasadapter Ø 25 mm |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|