• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Toebehoren
  3. Adapters, procesaansluiting
  4. Inbouwadapters
  5. E30418

Inschroefadapter voor processensoren

E30418

ADAPT TN/G1/2/VA/O-RG

Inschroefadapter voor processensoren

E30418

ADAPT TN/G1/2/VA/O-RG

  • Voor de inbouw van temperatuursensoren in opslagtanks of pijpleidingen
  • Eenvoudige, snelle en veilige montage
  • Zeer hoge drukvastheid
  • Stabiele bevestiging door inschroeven
Toepassingsgebied
Applicatie voor industriële applicaties
Media vloeibare en gasvormige media
Drukbestendigheid [bar] 300
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 61,5
Materialen 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde M18 x 1,5 binnendraad
Procesaansluiting schroefdraad G 1/2
Insteekdiepte [mm] 21; (Meetelement SID, SFD, TN)
Toebehoren
Leveringsomvang
O-ring: 1, FKM
O-ring: 1, EPDM
Afdichting: 1, FKM
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk