Verbindingskabel met ventielstekker
E30436
PLUG M12 - DIN VALVE FORM A
Verbindingskabel met ventielstekker
E30436
PLUG M12 - DIN VALVE FORM A
- Betrouwbare aansluiting van kleppen in het veld
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Groot temperatuurbereik
- Robuuste rechthoek-stekkerverbinder
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Halogeen vrij |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 66,7 |
---|---|
Materiaal gegoten onderdeel | TPU |
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld |
Materiaal afdichting | FKM |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x ventiel bouwvorm A DIN, recht; Behuizing: TPU, zwart; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 0,4 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5,5 mm; 5 x 0,50 mm² |
---|
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU, zwart; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Afdichting: FKM; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm |