Inschroefadapter voor processensoren
E30461
ADAPT PX M16 x 1,5 - R1/4
Inschroefadapter voor processensoren
E30461
ADAPT PX M16 x 1,5 - R1/4
- Voor snijringadapters en blokmontage
- Maakt verdraaien van de sensor mogelijk
- Hoge drukvastheid
- Corrosiebestendige Zn-Ni-coating
Toepassingsgebied
Applicatie | Olie- hydraulische applicaties |
---|---|
Montage | voor blokmontage; (zum Verbau mit E30464) |
Drukbestendigheid [bar] | 630 |
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 36 |
---|---|
Materialen | 1.0718 (staal / 12L13); Gecoat Zn-Ni |
Aansluiting sensorzijde | M16 x 1,5 voor snijringadapters; Afdichtconus:S8 |
Procesaansluiting | schroefdraad R 1/4 buitendraad |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|