Inschroefadapter voor processensoren
E30464
ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel S8
Inschroefadapter voor processensoren
E30464
ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel S8
- Geschikt voor leiding- en blokmontage
- Hoge drukvastheid
- Corrosiebestendige Zn-Ni-coating
Toepassingsgebied
Applicatie | Olie- hydraulische applicaties; Maakt verdraaien van de sensor mogelijk |
---|---|
Montage | voor pijp montage; voor blokmontage; (voor pijp montage M16 x 1,5 leidingadapter noodzakelijk; voor blokmontage extra inschroefadapter noodzakelijk) |
Drukbestendigheid [bar] | 630 |
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 61 |
---|---|
Materialen | 1.0718 (staal / 12L13); 1.4305 (roestvast staal / 303); 1.0216 (staal); FKM; Gecoat Zn-Ni |
Aansluiting sensorzijde | G 1/4 buitendraad |
Procesaansluiting | schroefdraad M16 x 1,5 binnendraad Afdichtconus:S8 |
Afdichting | dubbele afdichtring |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|