- Producten
- Toebehoren
- Toebehoren voor montage en bevestigingtechniek
- Toebehoren voor montage van trillingssensoren
- E30491
Magneetbeugel voor vibratiesensoren
E30491
MAGNETIC MOUNT M5 FOR VIBRATION SYSTEMS
Magneetbeugel voor vibratiesensoren
E30491
MAGNETIC MOUNT M5 FOR VIBRATION SYSTEMS
- Voor de montage van trillingssensoren
- Geschikt voor rechte en gebogen machineoppervlakken
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor efector octavis |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...80 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 161,1 |
---|---|
Materialen | magneet: Neodymium vernikkeld; pool stukken: staal verzinkt |
Aansluiting sensorzijde | M5 binnendraad |
Kleefkracht [N] | 390 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|