Inlasadapter voor processensoren
E30500
WELDING ASEPTO ADAPT D38/G1
Inlasadapter voor processensoren
E30500
WELDING ASEPTO ADAPT D38/G1
- Inlasadapter voor processensoren
- Voor het gebruik in industriële en hygiënische applicaties
- Robuuste RVS-uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Hoge drukvastheid
Toepassingsgebied
Uitvoering | met lekkageopening, voor inbouwen van de LDL20x | |
---|---|---|
Drukbestendigheid [bar] | 50 | |
Verwijzing van drukbestendigheid |
|
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 113,8 |
---|---|
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4435 (roestvast staal / 316L) ; oppervlaktekwaliteit : Ra<0,4 / Rz 4 |
Aansluiting sensorzijde | G 1 Aseptoflex Vario |
Procesaansluiting | Inlasadapter 1,5" (38,1 x 1,65); Maße gemäß DIN 11866; Reihe C ASME-BPE |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|