Inlasadapter voor processensoren
E30509
ADAPT G1/2-WELDING SLEEVE
Inlasadapter voor processensoren
E30509
ADAPT G1/2-WELDING SLEEVE
- Inlasadapter voor processensoren
- Robuuste RVS-uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Hoge drukvastheid
- Voor het gebruik in industriële applicaties
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor leidingen | ||
---|---|---|---|
Drukbestendigheid [bar] | 160 | ||
Verwijzing van drukbestendigheid |
|
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 144,6 |
---|---|
Materialen | 1.4435 (roestvast staal / 316L) |
Aansluiting sensorzijde | G 1/2 |
Procesaansluiting | Inlasadapter Ø 32 mm |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|