O-ring
E30510
O-RG 16,40x1,00/FKM 5 PIECE
O-ring
E30510
O-RG 16,40x1,00/FKM 5 PIECE
- Voor de betrouwbare afdichting van tanks, reservoirs en buisleidingen
- Voor het gebruik in combinatie met processensoren
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -30...200 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 1,95 |
---|---|
Binnendiameter [mm] | 16,4 |
Buitendiameter [mm] | 18,4 |
Materialen | FKM |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 5 stuk |
---|