• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. E33012

Procesadapter melkkoppeling montage

E33012

ADA IFM-DIN11851/DN40 (1.5)

Procesadapter melkkoppeling montage

E33012

ADA IFM-DIN11851/DN40 (1.5)

  • Voor de inbouw van processensoren in opslagtanks of pijpleidingen
  • Eenvoudige, snelle en veilige montage
  • Speciaal geschikt voor gebruik in hygiënische toepassingen
  • Adapter van roestvast staal geschikt voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
  • Hoge drukvastheid
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: E33712 Productvergelijking: E33012 / E33712 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Het alternatieve artikel vereist een nieuwe sensor voorzien met een Aseptoflex Vario-buitendraad
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
Toepassingsgebied
Drukbestendigheid [bar] 40
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 215
Materialen 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde Aseptoflex
Procesaansluiting Melkkoppeling DN40 (1,5") DIN 11851
Oppervlaktekwaliteit Ra/Rz materiaal in contact met medium 0,4 / 4
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866) H4
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk