T-stuk
E33250
T-ADAPT G1 DN25
T-stuk
E33250
T-ADAPT G1 DN25
- Veilige inbouw van processensoren in pijpleidingen
- Voor het gebruik in industriële en hygiënische applicaties
- Robuuste roestvaststalen uitvoering
Toepassingsgebied
Drukbestendigheid [bar] | 25 | |
---|---|---|
Verwijzing van drukbestendigheid |
|
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 305,5 |
---|---|
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4404 (roestvast staal / 316L) ; oppervlaktekwaliteit : Ra<0,8 / Rz 4 |
Aansluiting sensorzijde | G 1 Aseptoflex Vario |
Procesaansluiting | T-stuk DN25 (29 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN |
Afdichting | afdichtring |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
|
---|---|---|
Toebehoren (optioneel) |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|