Procesadapter voor SMS-leidingmontage
E33298
ADAPT IFM-SMS DN50/2" O-RG
Procesadapter voor SMS-leidingmontage
E33298
ADAPT IFM-SMS DN50/2" O-RG
- Voor de inbouw van processensoren in opslagtanks of pijpleidingen
- Eenvoudige, snelle en veilige montage
- Speciaal geschikt voor gebruik in hygiënische toepassingen
- Adapter van roestvast staal geschikt voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
- Hoge drukvastheid
Toepassingsgebied
Drukbestendigheid [bar] | 25 |
---|
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 264,6 |
---|---|
Materialen | 1.4435 (roestvast staal / 316L) |
Aansluiting sensorzijde | G 1 binnendraad Aseptoflex Vario |
Procesaansluiting | SMS procesaansluiting DN50 (2") |
Oppervlaktekwaliteit Ra/Rz materiaal in contact met medium | 0,4 / 4 |
Afdichting | afdichtring |
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866) | H4 |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
||
---|---|---|---|
Toebehoren (optioneel) |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|