procesadapter schroefverbinding volgens DIN 11864
E33304
ADA DIN11864-1A DN33,7 REIHE B
procesadapter schroefverbinding volgens DIN 11864
E33304
ADA DIN11864-1A DN33,7 REIHE B
- Voor de inbouw van processensoren in opslagtanks of pijpleidingen
- Eenvoudige, snelle en veilige montage
- Speciaal geschikt voor gebruik in hygiënische toepassingen
- Adapter van roestvast staal geschikt voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
- Hoge drukvastheid
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor ISO-leidingen (rij B) |
---|---|
Drukbestendigheid [bar] | 40 |
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 142 |
---|---|
Wijze van montage | voor ISO-leidingen (rij B) |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4435 (roestvast staal / 316L) ; oppervlaktekwaliteit : Ra<0,4 / Rz 4 |
Aansluiting sensorzijde | G 1 binnendraad Aseptoflex Vario |
Procesaansluiting | procesaansluiting DN33,7 DIN 11864-1-A-BS |
Afdichting | afdichtring |
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866) | H4 |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
||
---|---|---|---|
Toebehoren (optioneel) |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|