Procesadapter melkkoppeling montage
E33713
ADAPT IFM-DIN11851 DN50/2"
Procesadapter melkkoppeling montage
E33713
ADAPT IFM-DIN11851 DN50/2"
- Voor de inbouw van processensoren in opslagtanks of pijpleidingen
- Eenvoudige, snelle en veilige montage
- Speciaal geschikt voor gebruik in hygiënische toepassingen
- Adapter van roestvast staal geschikt voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
- Hoge drukvastheid
Toepassingsgebied
Drukbestendigheid [bar] | 25 |
---|
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 353 |
---|---|
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4435 (roestvast staal / 316L) ; oppervlaktekwaliteit : Ra<0,4 / Rz 4 |
Aansluiting sensorzijde | G 1 binnendraad Aseptoflex Vario |
Procesaansluiting | Melkkoppeling DN50 (2") DIN 11851 |
Afdichting | metaal op metaal |
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866) | H4 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|