Fibers met zender-/ontvanger combinatie
E35061
FIBRE OPTIC 2M
Fibers met zender-/ontvanger combinatie
E35061
FIBRE OPTIC 2M
- Voor het gebruik met infrarood-temperatuursensoren
- Voor applicaties met een hoog temperatuurbereik
- Ommanteling van RVS voor gebruik tot 250 °C
- Resistent tegen een groot aantal agressieve chemicaliën
- Kleine buigradius
Toepassingsgebied
Uitvoering | aansluiting van infra-rood-temperatuursensoren TWxx11 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...250 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 162,8 |
---|---|
Fiberaansluiting | ¼"-36UNS-2A |
Uitvoering sensorkop | recht |
Totale lengte [mm] | 2000 |
Minimale buigradius [mm] | 120 |
Fiberstructuur | |
Fiber-materiaal | Quarz / Quarz |
Materiaal sensorkop | CuNiZn |
Materiaal fiber mantel | roestvast staal |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|